SUCP210-31 - SNR

SUCP210-31

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height22 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance159 mm
L - Housing length206 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35 kN
C0 - Static load rating23,1 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão18,7 N-m