SUCPA204-12 - SNR

SUCPA204-12

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
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
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width23 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
E - Mounting hole thread depth13 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height11 mm
H2 - Housing height65 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length73 mm
N - Mounting hole dimensionM8
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,6 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m