Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC207-22
- SCOU207-22 (x2)
- SPA207N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 25 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
| d - Shaft diameter | 34,925 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 19 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 47,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 12 mm |
| H2 - Housing height | 95 mm |
| J - Mounting holes distance | 82,6 mm |
| L - Housing length | 108 mm |
| N - Mounting hole dimension | M10 |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
| Z - Width over covers | 58,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,6 kN |
| C0 - Static load rating | 15,3 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,774 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |