SUCPA208-24 - SNR

SUCPA208-24

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
E - Mounting hole thread depth19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height100 mm
J - Mounting holes distance89 mm
L - Housing length117 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32 kN
C0 - Static load rating19,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m