Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
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
| A - Housing width | 51 mm |
| A1 - Housing top width | 29 mm |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| d - Shaft diameter | 49,213 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 19 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 13 mm |
| H2 - Housing height | 117 mm |
| J - Mounting holes distance | 101,6 mm |
| L - Housing length | 140 mm |
| N - Mounting hole dimension | M16 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 76,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35 kN |
| C0 - Static load rating | 23,1 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,911 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 18,7 N-m |