Flangeado

SUCPPL210FG1 - SNR

SUCPPL210FG1

Série SENTINEL: mancal autoalinhável com rolamento inserto, alojamento termoplástico, rolamento de inserto de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.

As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter50 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height23 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance159 mm
L - Housing length206 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length20 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35 kN
C0 - Static load rating23,1 kN
Operating temperature min.-10 °C
Operating temperature max.80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,92 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão18,7 N-m