Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| A - Housing width | 32 mm |
| A1 - Width of location slot | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Width of Inner Ring | 31 mm |
| d - Shaft diameter | 17 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 89 mm |
| H1 - Distance between location slots | 76 mm |
| H2 - Housing height / width | 51 mm |
| L - Housing length | 94 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 61 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 10 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 51 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 16 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 32 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 12,7 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,6 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,81 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |