SUCT207-23CO - SNR

SUCT207-23CO

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width37 mm
A1 - Width of location slot12 mm
A230 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter102 mm
H1 - Distance between location slots89 mm
H2 - Housing height / width64 mm
L - Housing length129 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline78 mm
L2 - Thickness of attachment end13 mm
L3 - Length of guidance slot/face64 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot37 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers58,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,6 kN
C0 - Static load rating15,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,762 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m