Série SENTINEL: mancal autoalinhável com rolamento inserto corrediço- tensor em aço inoxidável, rolamento inserto de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
O orifício do lubrificador é fechado por um parafuso de aço inoxidável (não representado no desenho).
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 37 mm |
| A1 - Width of location slot | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 102 mm |
| H1 - Distance between location slots | 89 mm |
| H2 - Housing height / width | 64 mm |
| L - Housing length | 129 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 78 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 13 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 64 mm |
| N - Mounting hole dimension | 22 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 16 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 37 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,6 kN |
| C0 - Static load rating | 15,3 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,66 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |