Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| A - Housing width | 49 mm |
| A1 - Width of location slot | 16 mm |
| A2 | 37 mm |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| d - Shaft diameter | 49,213 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 117 mm |
| H1 - Distance between location slots | 102 mm |
| H2 - Housing height / width | 83 mm |
| L - Housing length | 149 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 90 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 16 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 86 mm |
| N - Mounting hole dimension | 29 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 19 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 49 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 35 kN |
| C0 - Static load rating | 23,1 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 2,69 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 18,7 N-m |