Os extratores hidráulicos SCHP 4T e 12T podem ser completados pelas caixas de acessórios e atender assim à função de desprender anéis, como um extrator de rolamentos.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidade | 4000 kg |
| Alcance máximo | 250 mm |
| Diâmetro mínimo do eixo | 25 mm |
| Diâmetro máximo do eixo | 110 mm |
| Peso | 7 kg |