Estes robustos extratores mecânicos articulados e reguláveis com grandes amplitudes estão disponíveis em 4 dimensões. Permitem manipular peças de 26 mm até 495 mm de diâmetro. Devem ser associados ao extrator de 3 braços da gama da SNR, correspondente ao tamanho e à potência adequados.
Documentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidade | 12000 kg |
| Diâmetro mínimo do eixo | 90 mm |
| Diâmetro máximo do eixo | 340 mm |
| Peso | 16,5 kg |