Especialmente selecionados pela NTN, esses jogos de calibradores são propostos em comprimentos de 100, 150 e 300 mm. Eles são compostos por 17 lâminas de alta precisão de 0,02 a 0,50 mm. Cada conjunto de calços é completado por 5 lâminas de substituição das mais finas.
Documentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Comprimento | 100 mm |
| Número de lâminas | 17 (+ 5 em substituição) |
| Medida mínima | 0,02 mm |
| Medida máxima | 0,5 mm |
| Peso | 0,065 kg |