A porca hidráulica facilita a montagem e a desmontagem dos rolamentos de todos os tamanhos nos mancais cônicos. Ferramenta confiável e de fácil utilização, dispondo de um tratamento anticorrosão, está disponível para os diâmetros de 50 a 1000 mm. As referências superiores ou iguais à HMV60EBF são entregues com um anel de elevação. A NTN oferece também acessórios associados, necessários segundo o tipo de operação a ser efetuada. As porcas hidráulicas se beneficiam do processo BACK&FORTH (patente da NTN) de retorno automático do pistão.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Bomba compatível | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Rosca | Tr230x4 |
| Largura total | 53 mm |
| Diâmetro externo | 318 mm |
| Peso | 14,7 kg |