Termômetro com mira laser ergonômica e de utilização fácil, ele permite medições de temperatura até 850 °C.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
DADOS TÉCNICOS | |
---|---|
Comprimento | 175 mm |
Largura | 110 mm |
Altura | 45 mm |
Temperatura mínima medida | -50 °C |
Temperatura máxima medida | 850 °C |
Óptico/Óptica | D.S:30:1 |
Emissividade | Ajustável de 0,10 a 1,00 |
Peso | 0,23 kg |