• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aquecedores de baixa frequência

TOOL SMART TEMP L / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP L / induction heater

A NTN oferece uma linha inovadora de aquecedores de indução chamada SmartTEMP. A linha permite uma gestão única de aquecimento, adequada para todas as peças, mesmo as mais sensíveis, como rodas dentadas e rolamentos específicos. Eficiente e fácil de usar, eles podem aquecer rolamentos ou qualquer outra peça mecânica do mesmo peso. Esses dispositivos são desenvolvidos para uso profissionale são adequados para serviços de manutenção e linhas de produção:

  • Inteligente: Quatro modos de aquecimento dedicados: temperatura (um sensor), espiral, temperatura (dois sensores), temporizador, adaptados a cada peça e aplicações,
  • Alto desempenho: 30% de economia em tempo de aquecimento em comparação aos dispositivos padrão e redução significativa no consumo de energia,
  • Fácil de usar: uma tela sensível ao toque informa o usuário em tempo real e pode ser usada para salvar dados de aquecimento.

Escolha seu dispositivo SmartTEMP de acordo com o peso, dimensões e sensibilidade das peças a serem aquecidas, a temperatura e a potência e voltagem elétrica disponíveis.

Documentation

Product information

DADOS TÉCNICOS
Comprimento540 mm
Largura275 mm
Altura365 mm
Diâmetro mínimo do furo do rolamento20 mm
Diâmetro máximo externo do rolamento600 mm
Potência máxima consumida8 kVA
Tensão máxima400 V
Intensidade máxima20 A
Frequência50 Hz
Max temperature setup240 °C
Manutenção da temperatura ao fim do cicloOui/Yes
DesmagnetizaçãoSim
Massa máxima por peça200 kg
Largura máxima180 mm
Peso85 kg