Rolamentos insertos

UC201-08G2 - SNR

UC201-08G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring31 mm
C - Width of Outer Ring16 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone4,4 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
D - Outer diameter of OR47 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw4,7 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,383 Hz