Rolamentos insertos

UC206G2T20 - SNR

UC206G2T20

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring38,1 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter30 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw sizeM6x1
m - Distance to set screw5,5 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz