Rolamentos insertos

UC208G2T20 - SNR

UC208G2T20

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49,2 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,3 mm
d - Shaft diameter40 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw sizeM8x1
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,547 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,452 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,513 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz