Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| C - Width of Outer Ring | 22 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,8 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| D - Outer diameter of OR | 85 mm |
| G - Set screw size | 5/16-24UNF |
| m - Distance to set screw | 8 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 3,969 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,7 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,621 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,379 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,923 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,402 Hz |