Inserção revestida com zinco, diâmetro externo esférico, fixação por chave de fenda de conjunto de soquete, vedação AGR, para lubrificação permanente
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| C - Width of Outer Ring | 23 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| D - Outer diameter of OR | 90 mm |
| G - Set screw size | M10x1,25 |
| m - Distance to set screw | 9 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |
| SW - Wrench size | 5 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,8 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,409 Hz |