Rolamentos insertos

UC213-40G2T04 - SNR

UC213-40G2T04

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring65,1 mm
C - Width of Outer Ring28 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone8 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
D - Outer diameter of OR120 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw12 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz