Rolamentos insertos

UC214-43G2 - SNR

UC214-43G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring74,6 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
D - Outer diameter of OR125 mm
G - Set screw size7/16-20UNF
m - Distance to set screw12 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre30,2 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size5,556 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,02 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,404 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz