Rolamentos insertos

UC215-47G2 - SNR

UC215-47G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring77,8 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
D - Outer diameter of OR130 mm
G - Set screw size7/16-20UNF
m - Distance to set screw12 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size5,556 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz