Rolamentos insertos

UC215G2T04 - SNR

UC215G2T04

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring77,8 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter75 mm
D - Outer diameter of OR130 mm
G - Set screw sizeM12x1,25
m - Distance to set screw12 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz