Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UC216-51G2T20 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
82,6 mm
C - Width of Outer Ring
33 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
10,3 mm
d - Shaft diameter
80,963 mm
D - Outer diameter of OR
140 mm
G - Set screw size
7/16-20UNF
m - Distance to set screw
14 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
33,3 mm
f0 - Factor
14.7
SW - Wrench size
5,556 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
72,5 kN
C0 - Static load rating
54,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,134 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,866 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,601 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)