Rolamentos insertos

UC216G2T20 - SNR

UC216G2T20

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring82,6 mm
C - Width of Outer Ring33 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone10,3 mm
d - Shaft diameter80 mm
D - Outer diameter of OR140 mm
G - Set screw sizeM12x1,25
m - Distance to set screw14 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,413 Hz