Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 38 mm |
| C - Width of Outer Ring | 21 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,2 mm |
| d - Shaft diameter | 22,225 mm |
| D - Outer diameter of OR | 62 mm |
| G - Set screw size | 1/4-28UNF |
| m - Distance to set screw | 6 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 15 mm |
| f0 - Factor | 12.3 |
| SW - Wrench size | 3,175 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 22,36 kN |
| C0 - Static load rating | 11,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,35 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 2,574 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,426 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,515 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,757 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,368 Hz |