Rolamentos insertos

UC306-19G2L3 - SNR

UC306-19G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring43 mm
C - Width of Outer Ring24 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,5 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
D - Outer diameter of OR72 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw6 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre17 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating27 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,054 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,946 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,99 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz