Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UC306G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
43 mm
C - Width of Outer Ring
24 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
6,5 mm
d - Shaft diameter
30 mm
D - Outer diameter of OR
72 mm
G - Set screw size
M6x1
m - Distance to set screw
6 mm
r - Radius Inner Ring
1.5
S - Distance front side/bearing centre
17 mm
f0 - Factor
13
SW - Wrench size
3 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
27 kN
C0 - Static load rating
15,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,054 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,946 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,99 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)