Rolamentos insertos

UC307-23G2 - SNR

UC307-23G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring48 mm
C - Width of Outer Ring25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,2 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor12.8
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,376 Hz