Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UC307G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
48 mm
C - Width of Outer Ring
25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
7,2 mm
d - Shaft diameter
35 mm
D - Outer diameter of OR
80 mm
G - Set screw size
M8x1
m - Distance to set screw
8 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
19 mm
f0 - Factor
12.8
SW - Wrench size
4 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
33,5 kN
C0 - Static load rating
19,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
11,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
2,63 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,776 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)