Rolamentos insertos

UC307G2T04 - SNR

UC307G2T04

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring48 mm
C - Width of Outer Ring25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,2 mm
d - Shaft diameter35 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw sizeM8x1
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor12.8
SW - Wrench size4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,376 Hz