Rolamentos insertos

UC308-24G2 - SNR

UC308-24G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring52 mm
C - Width of Outer Ring28 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone8,5 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating40,56 kN
C0 - Static load rating24 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,113 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,056 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,385 Hz