Rolamentos insertos

UC309-26G2L3 - SNR

UC309-26G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring57 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
D - Outer diameter of OR100 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre22 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,36 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,971 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,381 Hz