Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UC310-30G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
61 mm
C - Width of Outer Ring
32 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
9,9 mm
d - Shaft diameter
47,625 mm
D - Outer diameter of OR
110 mm
G - Set screw size
7/16-20UNF
m - Distance to set screw
12 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
22 mm
f0 - Factor
13
SW - Wrench size
5,556 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
62 kN
C0 - Static load rating
37,8 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,74 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,053 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,947 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,989 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)