Rolamentos insertos

UC310-31G2 - SNR

UC310-31G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring61 mm
C - Width of Outer Ring32 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9,9 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
D - Outer diameter of OR110 mm
G - Set screw size7/16-20UNF
m - Distance to set screw12 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre22 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size5,556 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,68 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,989 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz