Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 71 mm |
| C - Width of Outer Ring | 36 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 11,3 mm |
| d - Shaft diameter | 57,15 mm |
| D - Outer diameter of OR | 130 mm |
| G - Set screw size | 7/16-20UNF |
| m - Distance to set screw | 12 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2 |
| S - Distance front side/bearing centre | 26 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 5,556 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 81,6 kN |
| C0 - Static load rating | 51,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 2,65 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,064 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,936 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,041 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,02 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,383 Hz |