Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 82 mm |
| C - Width of Outer Ring | 42 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 13,5 mm |
| d - Shaft diameter | 74,613 mm |
| D - Outer diameter of OR | 160 mm |
| G - Set screw size | 1/2-20UNF |
| m - Distance to set screw | 14 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 32 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 6,35 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 113,36 kN |
| C0 - Static load rating | 76,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 4,29 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33,9 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,385 Hz |