Rolamentos insertos

UC315-47G2L3 - SNR

UC315-47G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring82 mm
C - Width of Outer Ring42 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone13,5 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
D - Outer diameter of OR160 mm
G - Set screw size1/2-20UNF
m - Distance to set screw14 mm
r - Radius Inner Ring2.5
S - Distance front side/bearing centre32 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size6,35 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,29 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,081 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,919 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,124 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,385 Hz