Rolamentos insertos

UC317-52G2L3 - SNR

UC317-52G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring96 mm
C - Width of Outer Ring46 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone15,5 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
D - Outer diameter of OR180 mm
G - Set screw size5/8-18UNF
m - Distance to set screw16 mm
r - Radius Inner Ring3
S - Distance front side/bearing centre40 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size7,937 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão54,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,165 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,386 Hz