Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 108 mm |
| C - Width of Outer Ring | 54 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 19 mm |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| D - Outer diameter of OR | 215 mm |
| G - Set screw size | M18x1,5 |
| m - Distance to set screw | 18 mm |
| r - Radius Inner Ring | 3.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 9 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 11,2 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,384 Hz |