Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 108 mm C - Width of Outer Ring 54 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 19 mm d - Shaft diameter 100 mm D - Outer diameter of OR 215 mm G - Set screw size M18x1,5 m - Distance to set screw 18 mm r - Radius Inner Ring 3.5 S - Distance front side/bearing centre 42 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 9 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 171,6 kN C0 - Static load rating 140 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 11,2 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 75 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,073 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,927 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,082 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,041 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,384 Hz