Rolamentos insertos

UC322G2 - SNR

UC322G2

Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring117 mm
C - Width of Outer Ring60 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone21 mm
d - Shaft diameter110 mm
D - Outer diameter of OR240 mm
G - Set screw sizeM18x1,5
m - Distance to set screw18 mm
r - Radius Inner Ring3
S - Distance front side/bearing centre46 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating205 kN
C0 - Static load rating178 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso14,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz