Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 117 mm |
| C - Width of Outer Ring | 60 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 21 mm |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| D - Outer diameter of OR | 240 mm |
| G - Set screw size | M18x1,5 |
| m - Distance to set screw | 18 mm |
| r - Radius Inner Ring | 3 |
| S - Distance front side/bearing centre | 46 mm |
| f0 - Factor | 13 |
| SW - Wrench size | 9 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 205 kN |
| C0 - Static load rating | 178 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 14,3 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,382 Hz |