Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 126 mm |
| C - Width of Outer Ring | 64 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 120 mm |
| D - Outer diameter of OR | 260 mm |
| G - Set screw size | M18x1,5 |
| m - Distance to set screw | 18 mm |
| r - Radius Inner Ring | 3 |
| S - Distance front side/bearing centre | 51 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 9 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 228 kN |
| C0 - Static load rating | 208 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 18,5 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,098 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,902 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,207 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,104 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,387 Hz |