Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 135 mm C - Width of Outer Ring 68 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 23 mm d - Shaft diameter 130 mm D - Outer diameter of OR 280 mm G - Set screw size M20x1,5 m - Distance to set screw 20 mm r - Radius Inner Ring 4 S - Distance front side/bearing centre 54 mm f0 - Factor 13.5 SW - Wrench size 10 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 252 kN C0 - Static load rating 242 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 23 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 120 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,133 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,867 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,395 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,198 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,392 Hz