Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 145 mm |
| C - Width of Outer Ring | 72 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 25 mm |
| d - Shaft diameter | 140 mm |
| D - Outer diameter of OR | 300 mm |
| G - Set screw size | M20x1,5 |
| m - Distance to set screw | 20 mm |
| r - Radius Inner Ring | 4 |
| S - Distance front side/bearing centre | 59 mm |
| f0 - Factor | 13.5 |
| SW - Wrench size | 10 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 275 kN |
| C0 - Static load rating | 272 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 28,5 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 120 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,392 Hz |