Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC205-16G2T20
- C205
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 22 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34 mm |
| d - Shaft diameter | 25,4 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 80 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,6 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |