Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC.308G2L3
- C308
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 34 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 52 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 120 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 40,56 kN |
| C0 - Static load rating | 24 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,16 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |